17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

通常単価(税別)
23,18619,418
税込単価
25,50521,360
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量の商品の移動、狭い通路の商品移動に最適です。【用途】・小売店、物流センターの商品のピッキ...

詳細を確認

    ご注意

    • お客様組立品

    型番:

    PLA150Y-T2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PLA150Y-T2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PLA150Y-T2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,18619,418
    ( 21,360 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量の商品の移動、狭い通路の商品移動に最適です。
    【用途】
    ・小売店、物流センターの商品のピッキングに最適。
    【商品仕様】
    ・ハンドル高さ(mm):821
    ・車輪径(mm):100
    ・積載面(mm):720×456
    ・積載面高さ(mm):上段641、下段145.5
    ・積載有効間隔(mm):635L×388W×456H
    ・最大積載質量(kg):150
    ・樹脂製
    ・2段式
    ・JANコード:4560116830527
    ・トラスココード:124-0146
    ・質量:11kg
    【材質/仕上】
    ・荷台:樹脂
    ・ハンドル:スチール

    ご注意

    • お客様組立品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カナツー プラ150ワイー2ダンシキの型番PLA150Y-T2のページです。 型番PLA150Y-T2に関する仕様情報を記載しております。
    カナツー プラ150ワイー2ダンシキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カナツー プラ150ワイー2ダンシキ
    カナツー プラ300ワイー2ダンシキ
    マルチカート TR-150シリーズ
    715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)
    樹脂小型台車 2段式
    樹脂大型台車 2段式
    メーカーカナツーカナツーアズワンエスコ金沢車輛金沢車輛
    通常価格23,18628,93430,000 -36,08717,920 -26,649 -
    通常出荷日11日目11日目9日目〜1日目6日目〜6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト