ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ナンシン 樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター |
|
金沢車輛 静音樹脂小型台車 2段 |
|
石川製作所 アイケー プレス製運搬車 固定ハンドル ハンドブレーキ付 |

| 型番 | ハンドル高さ(mm) | 車輪径(mm) | 積載面(mm) | 積載面高さ(mm) | 最大積載質量(kg) | 適用ストッパー | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA150Y-DX | 860 | 100 | 720×456 | 145.5 | 150 | PLA150Y用 | 4560116830503 | 108-0880 | 9kg | 荷台:樹脂 ハンドル:スチール |
【特長】
・軽量の商品の積載に最適です。
・狭い保管場所しか確保出来ない事務所に最適です。
【用途】
・オフィス内、配送時の商品移動に最適
【商品仕様】
・ハンドル高さ(mm):860
・車輪径(mm):100
・積載面(mm):720×456
・積載面(mm):720×456
・車輪径(mm):100
・積載面高さ(mm):145.5
・最大積載質量(kg):150
・適用ストッパー:PLA150Y用
・樹脂製
・ハンドルオリタタミ式
・JANコード:4560116830503
・トラスココード:108-0880
・質量:9kg
【材質/仕上】
・荷台:樹脂
・ハンドル:スチール



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~

ナンシン
樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター
4.4通常価格(税別):10,301円~

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円

ナンシン
コンパクトキャリー 均等荷重 100kg
4.8通常価格(税別):5,597円

ナンシン
スチール製運搬車・台車
4.3通常価格(税別):7,712円~

トラスコ中山
プレス製運搬車 ドンキーカート
4通常価格(税別):18,508円~

ミスミ
スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)
2通常価格(税別):15,215円

カナツー
ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式
0通常価格(税別):34,934円~