17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

通常単価(税別)
35,672
税込単価
39,239
通常出荷日:7日目

【特長】・坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。・ハンドルから手を離せば自動的...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4
    キャスター金具:ナイロン●車輪:スーパーラバーゴム
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ (mm)
    860
  • 騒音値(dB)
    40
  • ピンク

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

RoHS?最小発注数量
150
792-1250
13000
170
730
490
10
1個
200
792-1276
15000
180
825
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,672
( 39,239 )
7日目
35,672
( 39,239 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。
・ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
・走行時のスピード調整が可能な安全走行です。
【用途】
・坂の多い場所の安全走行に対応。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:ナイロン●車輪:スーパーラバーゴム

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)
樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製運搬車静音(荷締機付・折りたたみハンドルタイプ)
静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター
シートボックス(ブルー)
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーミスミ
通常価格35,67224,39744,0003,039 -17,36916,429
通常出荷日7日目3日目4日目1日目1日目1日目
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:樹脂荷台:ポリプロピレン(PP)金具:樹脂ナイロンターポリン-
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール車輪:スーパーラバーゴム--
材質3ハンドル表面処理:粉体塗装-ハンドル表面処理:粉体塗装---
材質4キャスター金具:ナイロン●車輪:スーパーラバーゴム-キャスター金具:ナイロン●車輪:スーパーラバーゴム---
キャスター径(mm)100-130---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト