ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M PL6-01M
  • 扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M
通常単価(税別)
599
税込単価
659
通常出荷日:8日目

【特長】・継手です。【商品仕様】・空気機器#94チューブ継手L型ミニタイプPL6-01M・トラスココー...

詳細を確認

型番:

PL6-01M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PL6-01Mの仕様・寸法情報

本体材質
黄銅
継手種類
ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
エルボ
エルボ
オスエルボ
種類
ワンタッチ継手
トラスココード
810-6098
質量(g)
7.000
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質1
PL6-01M810-60987.000g真鍮

型番リスト

表示件数
型番
PL6-01M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
599
( 659 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手です。

【商品仕様】
・空気機器#94チューブ継手L型ミニタイプPL6-01M
・トラスココード:810-6098
・質量:7g
【材質/仕上】
・真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01Mの型番PL6-01Mのページです。 型番PL6-01Mに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M
扶桑 空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3X型(ジョイント・ニップル無)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格59978624,45123,09323,09323,908
通常出荷日8日目8日目9日目9日目9日目9日目
本体材質黄銅黄銅----
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向----
ねじ取付 方向エルボエルボ----
エルボオスエルボロングエルボ----
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト