17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S【50個入り】

通常単価(税別)
1,220
税込単価
1,342
通常出荷日:1日目

【特長】・五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。・環境に優しいポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    S
  • トラスココード
    836-3712
  • JANコード
    4948278042703
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    0.045
  • 手のひら周り(cm)
    26.0
  • 全長(cm)
    45
  • 中指長さ(cm)
    7.2
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • エンボス加工
    外エンボス
  • 食品衛生法
    適合品
  • 商品タイプ詳細
    エンボス手袋
  • ピンク

型番:

PL45S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

PL45Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
ロング
サイズ
S
トラスココード
836-3712
JANコード
4948278042703
質量(g)
300
材質1
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.045
手のひら周り(cm)
26.0
全長(cm)
45
中指長さ(cm)
7.2
粉(あり・なし)
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
商品タイプ詳細
エンボス手袋
ピンク

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL45S
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
【用途】
・食品加工。
・洗浄作業。
【商品仕様】
・色:ピンク
・サイズ:S
・全長(cm):45
・手のひら周り(cm):26
・中指長さ(cm):7.2
・厚さ(mm):0.045
・粉:なし
・外エンボス加工
・食品衛生法適合品
・トレーサビリティーを実施(製造履歴 出荷履歴)2年間保存
・JANコード:4948278042703
・トラスココード:836-3712
・質量:300g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク Sの型番PL45Sのページです。 型番PL45Sに関する仕様情報を記載しております。
東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S
東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M
東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク
東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク
[S]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流750V/交流300V)EA640ZD-16A
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6
メーカー東京パック東京パック東京パック東京パックエスコエスコ
通常価格1,2201,3711,1691,2468,00024,997
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他--
仕様ロングロング----
サイズSMML--
トラスココード836-3712836-3713836-3607836-3608--
JANコード4948278042703494827804271049482780406934948278040709--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト