17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 角型キッチンポット 105x105x105 PKP-105

スギコ 角型キッチンポット 105x105x105

通常単価(税別)
2,893
税込単価
3,182
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・外寸(mm)W×D×H:105×105×105・スギコ 角型キッチンポット・JANコード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    その他
  • JANコード
    4515261995294
  • トラスココード
    136-2116
  • 質量(g)
    336.000
  • 材質1
    本体(ポリカーボネイト)
  • 材質2
    蓋(ステンレスSUS304)
  • 外形寸法(mm)奥行
    105
  • 外形寸法(mm)高さ
    105
  • 外形寸法(mm)幅
    105

型番:

PKP-105
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PKP-105の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質
その他
JANコード
4515261995294
トラスココード
136-2116
質量(g)
336.000
材質1
本体(ポリカーボネイト)
材質2
蓋(ステンレスSUS304)
外形寸法(mm)奥行
105
外形寸法(mm)高さ
105
外形寸法(mm)幅
105

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PKP-105
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,893
( 3,182 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)W×D×H:105×105×105
・スギコ 角型キッチンポット
・JANコード:4515261995294
・質量:336g
【材質/仕上】
・本体(ポリカーボネイト)
・蓋(ステンレスSUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 角型キッチンポット 105x105x105の型番PKP-105のページです。 型番PKP-105に関する仕様情報を記載しております。
スギコ 角型キッチンポット 105x105x105のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 角型キッチンポット 105x105x105
スギコ 角型キッチンポット 165x165x165
スギコ 角型キッチンポット 150x150x150
スギコ 角型キッチンポット 135x135x135
スギコ 角型キッチンポット 120x120x120
スギコ 角型キッチンポット 210x210x210
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格2,8934,9664,4294,0263,7127,958
通常出荷日6日目7日目6日目7日目7日目6日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質その他その他その他その他その他その他
JANコード451526199529445152619952564515261995263451526199527045152619952874515261995232
トラスココード136-2116136-2112136-2133136-2141136-2115136-2124
質量(g)336.000786.000660.000532.000420.0001570.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト