17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

鉄鋼用マーカー 細字

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

造船業界の新塗装基準(PSPC)に対応した鉄鋼用マーカーです。パイプなどへの細かい文字下書きに最適です...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色名

JANコード

トラスココード

インク色

RoHS?最小発注数量
きいろ
0084511299382
851-3380
6
10個
あか
0084511286375
851-3376
6
10個
ももいろ
0084511299399
851-3377
桃色
6
10個
みどり
0084511299405
851-3378
6
10個
あお
0084511286382
851-3379
6
10個
くろ
0084511299375
851-3382
6
20個
しろ
0084511299368
851-3383
6
10個
空色
そらいろ
0084511299412
851-3381
空色
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
1日目
250
( 275 )
1日目
250
( 275 )
1日目
250
( 275 )
4日目
250
( 275 )
1日目
250
( 275 )
4日目
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
4日目

詳細情報

基本情報

造船業界の新塗装基準(PSPC)に対応した鉄鋼用マーカーです。
パイプなどへの細かい文字下書きに最適です。
【特長】
・インクの付着力が強いので、塗料を上から塗っても剥がれづらい。また、マーキング跡を磨いて落とす必要がないので安心して塗料を上塗りできます。
・塗料を上塗りした際のインクの浮き出し(ブリード)が起こらないので、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
・ペン先が摩耗しにくく、交換の手間を省けます。
・ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
・いろいろな材質に筆記可能です。最適:金属、適:ガラス、プラスチック、ゴム、石、木材
【主な用途】
・金属、プラスチック、ゴムへのマーキング
・工業資材、建築資材へのマークチェック
・造船、橋梁、鉄骨へのマーキング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄鋼用マーカー 細字のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
板金加工の際に使用
4
満足度:4.0
板金加工の際に板金に覚書をするためにこの商品を使用しています。得意先からの要望がありましたので、この商品を購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。
石筆の代わりに
5
満足度:5.0
鉄板にマーキングする際に石筆の代わりにこの商品を使用しています。他のメーカーの商品なども試して、書きやすく色が目立つので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄鋼用マーカー 細字
鉄鋼用マーカー 中字
ソリッドマーカー 細字
ソリッドマーカー(低温用)中字
ソリッドマーカー 極太
固形ペンキ(中字)
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格250459 -257 -452 -800362 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー---工業用マーカー
文字サイズ細字中字細字中字太字中字
形状ペン-----
用途金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 石 / 鋼材----溶接箇所 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 皮革 / 紙 / 鉄 / 鋼材
質量(g)3063-26.00057.00026.000

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング