ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)【2個入り】

SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入) PJF-1
  • SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)
通常単価(税別)
230
税込単価
253
通常出荷日:4日目

【特長】・プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。【用途】・フィルターが目詰まりしたら交換します。...

詳細を確認

型番:

PJF-1
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

PJF-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
JANコード
4905058212206
トラスココード
805-2539
質量(g)
0.800
材質1
ウレタン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PJF-1
最小発注数量
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
【用途】
・フィルターが目詰まりしたら交換します。定期的な交換をお勧めいたします。
【商品仕様】
・サイズ:54φx厚み5mm
・JANコード:4905058212206
・トラスココード:805-2539
・質量:0.8g
【材質/仕上】
・ウレタン

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)の型番PJF-1のページです。 型番PJF-1に関する仕様情報を記載しております。
SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)
SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)
SURE プラジェット PJ-216A-220V
SURE プラジェット PJ-230-220V
平形ノズル
スプーンノズル
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格23023035,00134,712550550
通常出荷日4日目6日目9日目7日目1日目1日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機熱風加工機熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
JANコード490505821220649050582122134905058218079490505821809349050582155664905058215559
トラスココード805-2539805-2540805-2536805-2537167-1045167-1047
質量(g)0.8000.40010001200.00010.0005.000
材質1ウレタンウレタン鋼板、樹脂、他 組立品鋼板、樹脂、他 組立品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト