17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

パック入 軸細正宗ドリル 13型 (1本入)

パック入 軸細正宗ドリル 13型 (1本入)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,34111,820
税込単価
9,17513,002

【特長】・パック入りです・シャンク部は三面角で空転防止できます・先端クロスシン...

詳細情報を確認する
  • 溝長 (mm)
    85
  • 全長 (mm)
    140
  • シャンク径・MT No
    13
  • 工具材質(詳細)
    HSS

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が7型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    ドリル外径(mm)

    最小発注数量
    4957656473374
    506-8916
    20.5
    1個
    4957656473404
    506-8941
    22.0
    1個
    4957656473411
    506-8959
    22.5
    1個
    4957656473428
    506-8967
    23.0
    1個
    4957656473435
    506-8975
    23.5
    1個
    4957656473442
    506-8983
    24.0
    1個
    4957656473473
    506-9017
    25.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,341
    ( 9,175 )
    9日目
    9,414
    ( 10,355 )
    5日目
    9,355
    ( 10,291 )
    9日目
    9,635
    ( 10,599 )
    9日目
    10,665
    ( 11,732 )
    7日目
    10,635
    ( 11,699 )
    9日目
    11,820
    ( 13,002 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パック入りです
    ・シャンク部は三面角で空転防止できます
    ・先端クロスシンニング入りです
    【用途】
    ・鉄材、アングル、新建材、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パック入 軸細正宗ドリル 13型 (1本入)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    中グリの下穴
    5
    満足度:5.0
    切れ味がとても良く切削抵抗をあまり感じませんでした。刃先の摩耗も少なく耐久性も満足です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パック入 軸細正宗ドリル 13型 (1本入)
    G ロングドリル長溝タイプ GNLSD
    NEPTUNE TiAlNコーティング 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル
    マイクロガンドリル G520
    マイクロガンドリルロング G521
    DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS
    メーカーイシハシ精工不二越オーエスジーグーリンググーリング不二越
    通常価格8,341-2,253 -12,797 -42,183 -49,096 -14,365
    通常出荷日4日目〜1日目〜1日目19日目19日目3日目
    溝長(mm)85-12.78016018
    全長(mm)140-38.1143223100
    シャンク径・MT No13-1/4-28UNF16166
    工具材質(詳細)HSS-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト