17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

通常単価(税別)
17,243
税込単価
18,967
通常出荷日:1日目

【特長】・コードレスタイプの充電式ディスクグラインダです・防じん機能(ラビリンス構造)で粉じん侵入を防...

詳細を確認
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    10000

型番:

PJ-DG101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PJ-DG101の仕様・寸法情報

砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
10000
トラスココード
828-2656
JANコード
4902870807283
質量(g)
1400.0
高さ(mm)
129
全長(mm)
264
幅(mm)
118
材質1
●●
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 全長(mm)

  • 幅(mm)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJ-DG101

トラスココード

JANコード

質量(g)

高さ(mm)

全長(mm)

幅(mm)

材質1

最小発注数量
828-2656
4902870807283
1400.0
129
264
118
●●
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,243
( 18,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスタイプの充電式ディスクグラインダです
・防じん機能(ラビリンス構造)で粉じん侵入を防止します
・コンパクトギアヘッドで狭いところで使いやすいです
【用途】
・溶接の研削・仕上げ・サビ取り
・鉄・青銅・アルミ・鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り
・金属の切断(鉄・ステンレスなど)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ディスクグラインダー(18V・100mm)の型番PJ-DG101のページです。 型番PJ-DG101に関する仕様情報を記載しております。
充電ディスクグラインダー(18V・100mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ディスクグラインダー(18V・100mm)
充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7
充電ディスクグラインダー125 18V
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11
100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12
メーカーマックス(文具)ボッシュPanasonicマキタエスコエスコ
通常価格17,24345,36032,579 -15,944 -81,35387,297
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
砥石径(mmφ)100100125100100100
無負荷回転数(min-1)1000011000-110001000010000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト