ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

SURE プラジェット PJ-230-220V

SURE プラジェット PJ-230-220V PJ-230-220V
通常単価(税別)
34,712
税込単価
38,183
通常出荷日:7日目

【特長】・220V仕様・小型据置で、3000Wのハイパワーです。【用途】・自動機等への組込・工場ライン...

詳細を確認

型番:

PJ-230-220V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PJ-230-220Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC220
熱風温度(℃)
600
JANコード
4905058218093
トラスココード
805-2537
質量(g)
1200.000
材質1
鋼板、樹脂、他 組立品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PJ-230-220V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,712
( 38,183 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・220V仕様
・小型据置で、3000Wのハイパワーです。
【用途】
・自動機等への組込
・工場ラインへの組込
・加熱実験装置への組込
・小型ハイパワーを生かし乾燥、予熱、樹脂加工、その他熱加工で使用されています。
【商品仕様】
・220V-3000W
・熱風温度600℃
・風量 0.51[[立方]]/min
・風速 450m/min
・寸法 本体径96×長さ302×高さ96mm
・JANコード:4905058218093
・トラスココード:805-2537
・質量:1200g
【材質/仕上】
・鋼板、樹脂、他 組立品

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE プラジェット PJ-230-220Vの型番PJ-230-220Vのページです。 型番PJ-230-220Vに関する仕様情報を記載しております。
SURE プラジェット PJ-230-220Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE プラジェット PJ-230-220V
SURE プラジェット PJ-216A-220V
SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)
SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)
スプーンノズル
平形ノズル
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格34,71235,001230230550550
通常出荷日7日目9日目6日目4日目1日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
電源(V)AC220AC220----
熱風温度(℃)600600----
JANコード490505821809349050582180794905058212213490505821220649050582155594905058215566
トラスココード805-2537805-2536805-2540805-2539167-1047167-1045

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト