ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

SURE プラジェット PJ-216A-220V

SURE プラジェット PJ-216A-220V PJ-216A-220V
通常単価(税別)
35,001
税込単価
38,501

【特長】・220V仕様・据置タイプ・950W、650W、401Wのヒーターを差...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    熱風加工機
  • 電源 (V)
    AC220
  • 熱風温度 (℃)
    600
  • JANコード
    4905058218079
  • トラスココード
    805-2536
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    鋼板、樹脂、他 組立品

型番:

PJ-216A-220V
解除
    数量:

    PJ-216A-220Vの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    熱風加工機
    電源(V)
    AC220
    熱風温度(℃)
    600
    JANコード
    4905058218079
    トラスココード
    805-2536
    質量(g)
    1000
    材質1
    鋼板、樹脂、他 組立品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PJ-216A-220V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,001
    ( 38,501 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・220V仕様
    ・据置タイプ
    ・950W、650W、401Wのヒーターを差替えが行えます。
    【用途】
    ・自動機等への組込
    ・工場ラインへの組込
    ・乾燥、予熱、シュリンク包装、その他熱加工で使用されています。
    【商品仕様】
    ・220V-1200W
    ・熱風温度600℃
    ・風量 0.14[[立方]]/min
    ・風速 290m/min
    ・寸法 本体径96×長さ280×高さ96mm
    ・JANコード:4905058218079
    ・トラスココード:805-2536
    ・質量:1000g
    【材質/仕上】
    ・鋼板、樹脂、他 組立品

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SURE プラジェット PJ-216A-220Vの型番PJ-216A-220Vのページです。 型番PJ-216A-220Vに関する仕様情報を記載しております。
    SURE プラジェット PJ-216A-220Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SURE プラジェット PJ-216A-220V
    SURE プラジェット PJ-230-220V
    SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)
    SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)
    平形ノズル
    スプーンノズル
    メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
    通常価格35,00134,712230230550550
    通常出荷日9日目7日目6日目4日目1日目1日目
    商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
    電源(V)AC220AC220----
    熱風温度(℃)600600----
    JANコード490505821807949050582180934905058212213490505821220649050582155664905058215559
    トラスココード805-2536805-2537805-2540805-2539167-1045167-1047

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました