ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
P-IS-SD-3.5
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・標準のストレートシャンクドリルです。
【用途】
・被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
・一般鉄鋼用です。
【商品仕様】
・刃径(mm):3.5
・溝長(mm):45
・全長(mm):73
・シャンク径(mm):3.5
・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
・研削溝です。
・総研磨仕上げで切れ味が良い。
・JANコード:4957656460350
・トラスココード:506-7642
・質量:13g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)