17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IS パック入 ストレートドリル 10.3mm

通常単価(税別)
2,693
税込単価
2,962
通常出荷日:1日目

【特長】・標準のストレートシャンクドリルです。【用途】・被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。・一般鉄鋼...

詳細を確認

    型番:

    P-IS-SD-10.3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    P-IS-SD-10.3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-IS-SD-10.3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,693
    ( 2,962 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・標準のストレートシャンクドリルです。
    【用途】
    ・被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
    ・一般鉄鋼用です。
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):10.3
    ・溝長(mm):98
    ・全長(mm):133
    ・シャンク径(mm):10.3
    ・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
    ・研削溝です。
    ・総研磨仕上げで切れ味が良い。
    ・JANコード:4957656461036
    ・トラスココード:506-7138
    ・質量:64g
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼(HSS)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IS パック入 ストレートドリル 10.3mmの型番P-IS-SD-10.3のページです。 型番P-IS-SD-10.3に関する仕様情報を記載しております。
    IS パック入 ストレートドリル 10.3mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IS パック入 ストレートドリル 10.3mm
    パック入 軸細正宗ドリル 13型 (1本入)
    IS TINコバルト正宗ドリル 3.4mm
    IS ストレートドリル 50本組セット
    IS ストレートドリル 121本組セット
    ストレートドリルセット
    メーカーイシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工不二越
    通常価格2,6938,341 -1,13225,443167,704-
    通常出荷日1日目4日目〜8日目2日目8日目お見積り
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト