17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

uni 油性染料極細サインペン ピン0.2ミリ 黒 PIN02A.24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

uni 油性染料極細サインペン ピン0.2ミリ 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PIN02A.24

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・極細筆記線の油性マーカーです。
・細かな筆記向きです。
【用途】
・工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。
【商品仕様】
・軸径Φ10.5*厚さ12.9*全長138.5mm
・油性
・筆記線0.55mm
・キャップ式
・黒
・JANコード:4902778499375
・トラスココード:857-6560
・質量:8.3g
【材質/仕上】
・軸:PP樹脂
・ペン芯:POM樹脂

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4902778499375
トラスココード
857-6560
質量(g)
8.300
材質1
軸:PP樹脂
材質2
ペン芯:POM樹脂
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト