17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイホー FB-11 ピルケース PI-L

メイホー FB-11 ピルケース

通常単価(税別)
81
税込単価
89
通常出荷日:6日目

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。・ピルケースとしても使用可能です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    87
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    20
  • 詳細タイプ
    可動仕切
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    82×52×17
  • 最大コマ数
    6
  • クリア
  • コマ数
    2
  • JANコード
    4963189000581
  • トラスココード
    735-8857
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量 (g)
    23

型番:

PI-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PI-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
87
奥行 (mm)
60
高さ (mm)
20
詳細タイプ
可動仕切
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
82×52×17
最大コマ数
6
クリア
コマ数
2
JANコード
4963189000581
トラスココード
735-8857
材質1
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
23
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PI-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81
( 89 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
・ピルケースとしても使用可能です。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:87×60×20
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:82×52×17
・仕切板2枚付
・JANコード:4963189000581
・トラスココード:735-8857
・質量:23g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
【セット内容/付属品】
・可変用仕切板付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイホー FB-11 ピルケースの型番PI-Lのページです。 型番PI-Lに関する仕様情報を記載しております。
メイホー FB-11 ピルケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイホー FB-11 ピルケース
メイホー FB-4
メイホー FB-8
サンプラ スチロール角型ケース No.11 (50個入)
メイホー マルチケースOL
メイホー ミニケース 透明
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)サンプラテックメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格811381575,20045387
通常出荷日6日目1日目1日目7日目4日目6日目
商品タイプポケットポケットポケットポケット-その他
間口 (mm)87958688-120
奥行 (mm)60686458.0-92
高さ (mm)20181319.0-25
詳細タイプ可動仕切----ミニケース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト