17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーピグソックス【12~35個入り】

通常単価(税別)
26,14227,098
税込単価
28,75629,808
通常出荷日:5日目

【特長】・スーパーピグソックスは、他のソックスに比べ、多量の液体漏れに対応します。・多量の液体を吸収す...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 吸収量

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 直径(mm)

  • 油吸収量(L/本)

  • 外径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

吸収量

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

直径(mm)

油吸収量(L/本)

外径(mm)

内容量

最小発注数量
1.9(L/本)
514-2962
10300.0
1.07
60
1.9
60
1箱(35本入り)
1パック

35個入り

7.6(L/本)
514-2971
12400
2.1
83
-
-
1箱(12本入り)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,142
( 28,756 )
5日目
27,098
( 29,808 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーピグソックスは、他のソックスに比べ、多量の液体漏れに対応します。
・多量の液体を吸収するので、交換頻度が少なくなります。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
・吸収した液体をしぼって再利用することができます。
・機械周辺にしっかりとフィットします。
・焼却可能。
【用途】
・再利用可能。
・オイル・水・溶剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーピグソックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーピグソックス
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
ピグ 油専用エコノミーマット
クリアスピルキット
ウォッシャブルブロッカー
pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格26,142-65,70719,38315,246 -25,020 -27,913
通常出荷日5日目5日目4日目1日目4日目5日目
商品タイプソックス/ブームチューブシート吸収材キットチューブチューブ
用途オイル・水・溶剤用オイル用オイル用-オイル・水・酸・アルカリ用オイル・水・溶剤用
材質1リサイクルセルロース、ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンバッグ:ビニールポリプロピレン(上部)、ポリウレタン(底部)表:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト