17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig オリジナルピグソックス

pig オリジナルピグソックス【16~36個入り】

通常単価(税別)
17,93331,801
税込単価
19,72634,981
通常出荷日:5日目

【特長】・ソックスの内部に吸収素材が入っています。・機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。【用途】・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 長さ(m)

  • 油吸収量(L/箱)

  • 油吸収量(L/本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

長さ(m)

油吸収量(L/箱)

油吸収量(L/本)

最小発注数量
514-2954
18000
表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ
-
2.4
52
3.25
1パック

16個入り

805-1706
10500
表:ポリプロピレン(PP)
中:コーンコブ
0.61
29.8
0.828
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,801
( 34,981 )
5日目
17,933
( 19,726 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソックスの内部に吸収素材が入っています。
・機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig オリジナルピグソックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig オリジナルピグソックス
スーパーピグソックス
ピグリペアパティ
ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)
pig ピグオーバーパックドリー
ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格17,933-26,142 -14,743 -40,329 -68,78292,720 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目4日目〜
商品タイプチューブソックス/ブーム-チューブ-吸収材キット
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用-オイル・水・酸・アルカリ用--
外径(mm)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト