17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30) PHP-31

佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30)

通常単価(税別)
11,502
税込単価
12,652
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・直径(mm):Φ12×135・直径(mm):Φ12×135・コード長(mm):1・温度0...

詳細を確認

型番:

PHP-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHP-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
測定範囲(pH)
0.00~14.00
用途
水質調査 / 食品
トラスココード
805-1101
JANコード
4974425405602
質量(g)
72
商品タイプ詳細
620PH2・650PH用標準センサ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PHP-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,502
( 12,652 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径(mm):Φ12×135
・直径(mm):Φ12×135
・コード長(mm):1
・温度0.0~50.0℃
・pH0.00~14.00
・内部液KCI(補充はできません)
・JANコード:4974425405602
・トラスココード:805-1101
・質量:72g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30)の型番PHP-31のページです。 型番PHP-31に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30)
佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)
ポータブル濁度センサ
ポータブル濁度計 TB-31
調整pH標準液 143F191 500mlフタル酸塩標準
手持屈折計(標準タイプ)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所オプテックスコクゴコクゴアタゴ
通常価格11,50212,113200,000197,5301,30012,500
通常出荷日2日目4日目8日目14日目7日目8日目
商品タイプその他付属品----屈折計
測定範囲(pH)0.00~14.00-----
用途水質調査 / 食品-----
トラスココード805-1101-----
JANコード4974425405602-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト