17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

pH計 ペンタイプ 1-062
アズワン
防水ORP/pH計
カスタム
ライン精機 pH計
ライン精機
カスタム 防水型PH計 PH-6011

カスタム 防水型PH計

通常単価(税別)
9,131
税込単価
10,044
通常出荷日:1日目

【特長】・水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。・便利なセンサー交換タイプです。・PH-601...

詳細を確認

    型番:

    PH-6011
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PH-6011の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PH-6011
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,131
    ( 10,044 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。
    ・便利なセンサー交換タイプです。
    ・PH-6011AはATC(自動温度補正)機能付です。
    【用途】
    ・各種水質調査に。
    【商品仕様】
    ・測定範囲(pH):0~14
    ・幅(mm):37.5
    ・奥行(mm):37.5
    ・高さ(mm):170
    ・分解能(pH):0.10
    ・電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
    ・精度(pH):±0.2
    ・JANコード:4983621705133
    ・トラスココード:838-3045
    ・質量:87g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カスタム 防水型PH計の型番PH-6011のページです。 型番PH-6011に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム 防水型PH計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム 防水型PH計
    [防水型] 残留塩素計
    防水ORP/pH計
    防水型食品用pH計 205
    ペーハー計[防水型]
    防水型食品用pH計 206-2
    メーカーカスタムエスコカスタムケニスエスコケニス
    通常価格9,13139,3647,300 -55,71311,10049,744
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目2日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト