17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日立 ハンマ(3Pポッキンプラグ付) PH-40F-E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日立 ハンマ(3Pポッキンプラグ付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PH-40F-E

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンクリートの破砕、ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮します。
・寿命をのばす空打防止機構が付いています。
・六角軸17mmです。
【商品仕様】
・打撃数(min[[の-1乗]]):3000
・定格電流(A):11
・消費電力(W):1050
・コード長さ(m):5
・電源(V):100
・電源(V):100
・コード長さ(m):5
・打撃エネルギー:7J
・3Pポッキンプラグ付
・JANコード:4966376026333
・質量:5.9kg
【セット内容/付属品】
・ケース
・サイドハンドル
・ブルポイント280mm
・スパナ
・油さし

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト