ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧水中ポンプ PH-300
  • 油圧水中ポンプ

油圧水中ポンプ

通常単価(税別)
265,286
税込単価
291,815
通常出荷日:7日目

【特長】・油圧モーター駆動で耐久性に優れています。・口径3インチで強力な揚排水が可能です。・油圧ホース...

詳細を確認
  • 全揚程 (m)
    20
  • 質量(g)
    12400.0
  • トラスココード
    810-9105
  • 材質1
    アルミニウム鋳鉄●鋼材●銅合金●ゴム
  • 口径(mm)
    75

ご注意

  • 油圧駆動式のため、別途油圧源が必要です。
  • 油圧駆動式のため、別途油圧源が必要です。

型番:

PH-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-300の仕様・寸法情報

全揚程(m)
20
質量(g)
12400.0
トラスココード
810-9105
材質1
アルミニウム鋳鉄●鋼材●銅合金●ゴム
口径(mm)
75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
265,286
( 291,815 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧モーター駆動で耐久性に優れています。
・口径3インチで強力な揚排水が可能です。
・油圧ホースが20mまで延長可能です。
【用途】
・工事施工時の湧水対策に。

ご注意

  • 油圧駆動式のため、別途油圧源が必要です。
  • 油圧駆動式のため、別途油圧源が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油圧水中ポンプの型番PH-300のページです。 型番PH-300に関する仕様情報を記載しております。
油圧水中ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧水中ポンプ
汚水用水中ポンプ'ポンスター'
小型汚水用水中ポンプ
清水・汚水・雑排水用水中ポンプ
清水・汚水用水中ポンプ自動運転形
清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形
メーカー丸善工業工進寺田ポンプ製作所荏原製作所荏原製作所荏原製作所
通常価格265,28636,30023,916 -87,25177,41583,314
通常出荷日7日目1日目〜1日目4日目4日目4日目
全揚程(m)201053.555
質量(g)12400.0-----
トラスココード810-9105-----
材質1アルミニウム鋳鉄●鋼材●銅合金●ゴム-----
口径(mm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト