ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 "ペコペット" |
|
東京硝子器械 トーヨーポンプBD型 灯油用 |
|
エスコ 625mm 灯油ポンプ(手動/5本)【5個入り】 |
|
エスコ 20L缶用オイルポンプ(手押し式) |
|
鈴木油脂工業 ホースポンプ |
|
エスコ 680mm 灯油ポンプ(加圧式) |
|
三宅化学 ポンプ収納器 |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |

【特長】
・灯油・軽油・水等のあらゆる移送にお使い頂けます。
【用途】
・給油に
【商品仕様】
・標準品に比べて1.7倍の大水量タイプです。
・ロータンク対応
・JANコード:4971770170384
・トラスココード:850-9820
・質量:175g
【材質/仕上】
・PE

トラスコ中山
"ペコペット"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.7通常価格(税別):620円~

エスコ
1個用ヘルメットラック
0通常価格(税別):1,880円~

トラスコ中山
使い捨てビニール手袋 粉付 100枚入
5通常価格(税別):851円~

ミスミ
精密作業手袋 コーティングなし
4.7通常価格(税別):1,159円~

鈴木ラテックス
エーデルⅡ
4.5通常価格(税別):5,880円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

丸五
マンダムセーフティー
4通常価格(税別):3,942円~

高木綱業
エネルラインロープ 3つ打タイプ
0通常価格(税別):9,517円~