17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイレンヘッド PHシリーズ

パイレンヘッド PHシリーズ

通常単価(税別)
23,38129,657
税込単価
25,71932,623
通常出荷日:7日目

【用途】PH型配管やねじ鉄筋の締付に最適なパイプレンチの交換ヘッドです。

    ご注意

    • こちらの商品は、トルクセットをメーカーにて行う必要があるため、必ずヘッド交換式単能形トルクレンチCSPシリーズと一緒にご注文願います。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    PH19DX350【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    【商品仕様】
    ・対応管外径:13~38用
    ・:呼び径350
    ・基準管径:25.5
    ・パイレンヘッド
    ・JANコード:4562135121778
    ・トラスココード:821-9261
    ・質量:1.17kg
    PH22DX450【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    【商品仕様】
    ・対応管外径:26~52用
    ・:呼び径450
    ・基準管径:38
    ・パイレンヘッド
    ・JANコード:4562135121747
    ・トラスココード:821-9263
    ・質量:1.8kg
    PH22DX350【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    【商品仕様】
    ・対応管外径:13~38用
    ・:呼び径350
    ・基準管径:25.5
    ・パイレンヘッド
    ・JANコード:4562135121730
    ・トラスココード:821-9262
    ・質量:1.23kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・対応管外径:13~38用・:呼び径350・基準管径:25.5・パイレンヘッド
    ・JANコード:4562135121778・トラスココード:821-9261・質量:1.17kg
    1個
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・対応管外径:13~38用・:呼び径350・基準管径:25.5・パイレンヘッド
    ・JANコード:4562135121730・トラスココード:821-9262・質量:1.23kg
    1個
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・対応管外径:26~52用・:呼び径450・基準管径:38・パイレンヘッド
    ・JANコード:4562135121747・トラスココード:821-9263・質量:1.8kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,369
    ( 26,806 )
    7日目
    23,381
    ( 25,719 )
    7日目
    29,657
    ( 32,623 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    PH型配管やねじ鉄筋の締付に最適なパイプレンチの交換ヘッドです。

    ご注意

    • こちらの商品は、トルクセットをメーカーにて行う必要があるため、必ずヘッド交換式単能形トルクレンチCSPシリーズと一緒にご注文願います。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイレンヘッド PHシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイレンヘッド PHシリーズ
    GEKシリーズ用ラチェットヘッド
    RH型リングヘッド RH27シリーズ
    SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ
    RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズ
    [ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチ用ヘッド EA723NKシリーズ
    メーカー東日製作所KTC(京都機械工具)東日製作所東日製作所東日製作所エスコ
    通常価格23,381-4,297 -18,950 -4,0704,712 -3,110 -
    通常出荷日7日目1日目7日目7日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト