17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Pボードハード5mm PH003

Pボードハード5mm

通常単価(税別)
6,124
税込単価
6,736
通常出荷日:5日目

【特長】・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます・ハーフカットを入れることで、簡単に...

詳細を確認

型番:

PH003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH003の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
1.0×2.0
厚さ(mm)
5
トラスココード
868-3788
JANコード
4560191704942
質量(g)
2250.0
材質1
発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,124
( 6,736 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます
・ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません
【用途】
・リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×mm):5×1000×2000
・MF Pボードハード5mm
・JANコード:4560191704942
・トラスココード:868-3788
・質量:2.25kg
【材質/仕上】
・発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pボードハード5mmの型番PH003のページです。 型番PH003に関する仕様情報を記載しております。
Pボードハード5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pボードハード5mm
MF Pボードハード4mm
MF Pボード5mm
MF Pボード2mm
MF Pボード4mm
MF 透明塩ビシート 5.0×915×5
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格6,1244,6522,4889462,10736,333
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
ブルーブルーブルーブルーブルー透明
幅×長さ(m)1.0×2.01.0×2.01×21×21×20.915×5
厚さ(mm)545245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト