17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF Pボードハード4mm PH002

MF Pボードハード4mm

通常単価(税別)
4,652
税込単価
5,117
通常出荷日:5日目

【特長】・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。・ハーフカットを入れることで、簡単...

詳細を確認

型番:

PH002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH002の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
1.0×2.0
厚さ(mm)
4
トラスココード
868-3787
JANコード
4560191704935
質量(g)
1800.0
材質1
発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,652
( 5,117 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。
・ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
【用途】
・リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×mm):4×1000×2000
・MF Pボードハード4mm
・JANコード:4560191704935
・トラスココード:868-3787
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF Pボードハード4mmの型番PH002のページです。 型番PH002に関する仕様情報を記載しております。
MF Pボードハード4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF Pボードハード4mm
MF Pボード4mm
Pボードハード5mm
MF Pボード5mm
MF Pボード2mm
導電ベストボード
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格4,6522,1076,1242,48894610,657
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート-
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ-
ブルーブルーブルーブルーブルーブラック
幅×長さ(m)1.0×2.01×21.0×2.01×21×20.9×1.8
厚さ(mm)445523

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト