17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体) PH-0
  • カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)

カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)

通常単価(税別)
19,250
税込単価
21,175
通常出荷日:5日目

【特長】・主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。・小型で重量も軽いた...

詳細を確認

型番:

PH-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
特殊用途
排水管用
トラスココード
523-7238
質量(g)
700
材質1
本体:プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,250
( 21,175 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。
・小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
【商品仕様】
・6mm×10mまでのワイヤーが使用可能です。
・カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)
・トラスココード:523-7238
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・本体:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)の型番PH-0のページです。 型番PH-0に関する仕様情報を記載しております。
カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)
カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)
カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)
カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)
カンツール 多重ワイヤー 6mmX10m
カンツール 多重ワイヤー 6mmX8m
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格19,25072,360194,221193,39847,29747,297
通常出荷日5日目3日目5日目5日目8日目8日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機その他その他
種類ハンディタイプ-----
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用--
トラスココード523-7238523-6665523-6738523-6771523-7386523-7378
質量(g)7006000.01600010500.01700.01300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト