17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンエイ ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A0横ロウ片面ブラック PGSK-A0YLKB-G
  • シンエイ ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A0横ロウ片面ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シンエイ ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A0横ロウ片面ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PGSK-A0YLKB-G

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・低価格の自立式のA型ポスタースタンドです。
・パネルとスタンドが一体型なのでそのままお使いになれます。
・四辺のフレームが開くのでポスターの差替えが簡単に行えます。
・折りたたみが可能なので収納にも困りません。
・背板がアルミ複合板なので屋外での使用が可能です。
・全高1m以下なのでコンパクトなサイズです。
・ポスターは防水加工してお使いください。
【用途】
・ポスター掲示用
【商品仕様】
・外形寸法(mm)全高980 幅1239 奥行395(開脚時)
・シンエイ ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A0横ロウ片面ブラック
・JANコード:4562357955816
・トラスココード:857-6470
・質量:9kg
【材質/仕上】
・パネルフレーム・脚:アルミ
・パネル背板:アルミ複合板
・パネル表面カバー:アクリル板

ご注意

  • 屋外での使用は転倒防止のためオプションのウエイトアームの上に水タンクを乗せて使用して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
サイズ(mm)
外形寸法:全高980×幅1239×奥行395(開脚時)
材質詳細
パネルフレーム・脚:アルミ、パネル背板:アルミ複合板、パネル表面カバー:アクリル板
JANコード
4562357955816
トラスコード
857-6470
重量(kg)
9

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト