17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI プレコートグリット400軸付き型 PGS-400

SI プレコートグリット400軸付き型

通常単価(税別)
4,700
税込単価
5,170
通常出荷日:4日目

【用途】・足付け研磨用【商品仕様】・粒度:400番・ブラシ外径(mm):65 ・軸径(mm):6・SI...

詳細を確認

    型番:

    PGS-400
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:PGS-400>
    ・SIプレコートグリット400軸付き型
    ・軸径:6mm
    ・ブラシ外径:65mm
    ・ブラシ幅:30mm
    ・適合機種:SI-2015A
    ・粒度:400番

    PGS-400の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PGS-400
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,700
    ( 5,170 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・足付け研磨用
    【商品仕様】
    ・粒度:400番
    ・ブラシ外径(mm):65
    ・軸径(mm):6
    ・SI プレコートグリット400軸付き型
    ・トラスココード:857-6468
    ・質量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SI プレコートグリット400軸付き型の型番PGS-400のページです。 型番PGS-400に関する仕様情報を記載しております。
    SI プレコートグリット400軸付き型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SI プレコートグリット400軸付き型
    SI プレコートグリット600軸付き型
    ウレタンホース(カプラ付き)
    スイングスイベル2軸 1/4
    スイングスイベル1軸 1/4
    汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)
    メーカー信濃機販信濃機販シグネットSK-11SK-11H&H
    通常価格4,7004,6106,8503,6472,4851,396
    通常出荷日4日目1日目1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト