17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

通常単価(税別)
11,98038,010
税込単価
13,17841,811
通常出荷日:1日目

【特長】・箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます・粘着付で固定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 厚み (mm)
    2
  • 材質1
    ポリエステル、合成ゴム
  • 長さ(m)
    25
  • タイプ
    フック側
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
ホワイト
4903599063875
794-7020
635.000
25
1個
ブラック
4903599063943
794-7097
635.000
25
1個
ホワイト
4903599064094
794-7241
1120.000
50
1個
ブラック
4903599064124
794-7275
1120.000
50
1個
ホワイト
4903599064193
794-7348
2000.000
100
1個
ブラック
4903599064223
794-7372
2000.000
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,225
( 13,448 )
1日目
11,980
( 13,178 )
1日目
19,089
( 20,998 )
1日目
19,089
( 20,998 )
1日目
38,010
( 41,811 )
1日目
38,010
( 41,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます
・粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です
・フック側とループ側を合わせると着脱が容易です
【用途】
・部品・部材の仮固定や固定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側
縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側
粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側
縫製用マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側
マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側
マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格11,980-9,280 -10,708 -7,742 -1,7931,458
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ結束バンド-結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
厚み(mm)222222
材質1ポリエステル、合成ゴムポリエステルポリエステル、合成ゴムポリエステルポリエステルナイロン
長さ(m)2525252555
タイプフック側-ループ側ループ側フック側ループ側
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト