17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

通常単価(税別)
9,28028,897
税込単価
10,20831,787
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます・フック側とル...

詳細を確認
  • 厚み (mm)
    2
  • 材質1
    ポリエステル
  • 長さ(m)
    25
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

タイプ

最小発注数量
結束バンド
ホワイト
4903599063851
794-7003
373.000
25
フック側
1個
結束バンド
イエロー
4903599063882
794-7038
373.000
25
フック側
1個
結束バンド
レッド
4903599063899
794-7046
373.000
25
フック側
1個
結束バンド
コン
4903599063905
794-7054
373.000
25
フック側
1個
結束バンド
ベージュ
4903599063912
794-7062
373.000
25
フック側
1個
結束バンド
ブラック
4903599063929
794-7071
373.000
25
フック側
1個
結束バンド
ホワイト
4903599064070
794-7224
600.000
50
フック側
1個
結束バンド
ブラック
4903599064100
794-7259
600.000
50
フック側
1個
結束バンド
ホワイト
4903599064179
794-7321
1041.000
100
フック側
1個
結束バンド
ブラック
4903599064209
794-7356
1041.000
100
フック側
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
4日目
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
16,331
( 17,964 )
1日目
16,331
( 17,964 )
1日目
28,897
( 31,787 )
1日目
28,897
( 31,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます
・フック側とループ側を合わせると着脱が容易です
【用途】
・シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縫製用マジックテープ (箱入) フック(オス) 側
粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側
縫製用マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側
粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側
マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側
マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格9,280-11,980 -7,742 -10,708 -1,7931,458
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
厚み(mm)222222
材質1ポリエステルポリエステル、合成ゴムポリエステルポリエステル、合成ゴムポリエステルナイロン
長さ(m)2525252555
よく一緒に購入される商品

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト