17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

造作溝切(46mm胴縁カッタ付) PG46BB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

造作溝切(46mm胴縁カッタ付) PG46BB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PG46BB

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

作業能率がアップする切断機。
【特長】
・切込み調整・後上り方式
・クイックアジャスタ採用
・刃幅47mm
・46mm胴縁カッタ付
・ブレーキ付
・スピンドルロック付
【用途】
・胴縁用

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
用途
-
適用チップソー:外径(mm)
-
適用チップソー:穴径(mm)
-
定格電流(A)
-
電圧(V)
-
最大無負荷回転数(rpm)
-
消費電力(W)
-
コード長さ(m)
-
切込み深さ(mm)
-
標準付属品
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト