17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパワーカセットボンベ PG300
  • ハイパワーカセットボンベ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイパワーカセットボンベ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PG300

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・プロパン10%・ブタン90%の混合タイプですのでハイパワーです。
・カセットボンベタイプです。(使用姿勢に制限があります)
【材質】
・スチール

ご注意

  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止
  • 換気の行き届いた場所で使用すること
  • 40℃以上の場所での保管厳禁
  • 国外PL保険には対応しておりません。
  • 火気と高温に注意 40℃以上の場所での保管厳禁 SakaeFuji製品専用 国外PL保険には対応しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
替ガスボンベ
JANコード
4956805900044
トラスココード
816-2446
質量(g)
350
材質1
スチール
内容量(g)
240
摘要
カセットボンベ
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト