17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ ヒューズ C2012/C2112用 PFU-2.0A

ミニモ ヒューズ C2012/C2112用

通常単価(税別)
380
税込単価
418
通常出荷日:9日目

【特長】・C2012/C2112用ヒューズです。【商品仕様】・ミニモヒューズC2012/C2112用・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ヒューズ
  • JANコード
    4560128900911
  • トラスココード
    827-8938
  • 質量(g)
    10.000

型番:

PFU-2.0A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFU-2.0Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
ヒューズ
JANコード
4560128900911
トラスココード
827-8938
質量(g)
10.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFU-2.0A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・C2012/C2112用ヒューズです。
【商品仕様】
・ミニモヒューズC2012/C2112用
・トラスココード:827-8938
・質量:10g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ヒューズ C2012/C2112用の型番PFU-2.0Aのページです。 型番PFU-2.0Aに関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ヒューズ C2012/C2112用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ヒューズ C2012/C2112用
ミニモ ヒューズ C2212用
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド
ミニモ カールコード
ミニモ エアーヘッド
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格38043241,80652,3573,38143,729
通常出荷日9日目5日目5日目5日目5日目9日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプヒューズヒューズスタンダードクランプヘッドヘビーデューティクランプヘッドポリター用カールコードエアーヘッド
JANコード456012890091145601289009284560128900935456012890094245601289041174560128900867
トラスココード827-8938827-8937852-1767852-1768852-1703852-1731
質量(g)10.00010.000329.000370.00085.000149.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト