ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーエムジャパン フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |



【特長】
・FDAガイドラインで定められたバクテリアチャレンジテストをクリアしているエアー、気体用のろ過滅菌グレードのフィルターになります。
・21CFR記載の材料を使用、ドラッグマスターファイル(DMF)に登録、プラスチックUSPクラス4生物学的試験の基準に適合、品質証明書添付など製薬用途にもご使用いただけます。
・フローディストリビューション構造による高流量及び大きなろ過面積(1.02m2/10インチカートリッジ)を実現しています。
【用途】
・無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、オートクレーブのエアーベント、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌。


日本エアーテック
クリーンフィルターユニット

スーパーツール
ポータブル門型クレーン(伸縮型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):640円~

アズワン
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):540円~

トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
0通常価格(税別):583円

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

オルガノ
カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
0通常価格(税別):177,712円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

トラスコ中山
高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
0通常価格(税別):30,446円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~