17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルター PF-RC PF-RC-T
  • フィルター PF-RC

フィルター PF-RC

  • 商品タイプ
    フィルター
  • トラスココード
    514-5864
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    粒状活性炭+繊維状活性炭のMIX活性炭
  • 長さ(mm)
    750

型番:

PF-RC-T
解除
    数量:

    PF-RC-Tの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    フィルター
    トラスココード
    514-5864
    質量(g)
    1500
    材質1
    粒状活性炭+繊維状活性炭のMIX活性炭
    長さ(mm)
    750
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PF-RC-T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,756
    ( 69,032 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粒状炭と繊維炭のミックス構造で高い残留塩素除去能力を実現
    ・器具容器包装の規格試験合格品です
    ・制菌性のある特殊な活性炭の採用により系内の菌繁殖を抑えます
    ・圧力損失が少なく、大きなろ過流量が得られ、遊離塩素の除去能力も大幅にアップした、粒状活性炭+繊維状活性炭のMIX活性炭を使用したフィルターです
    ・食品添加物などの規格基準です
    【用途】
    ・残留塩素の除去に
    ・食品製造用水の浄化
    ・脱臭、脱色、脱油に
    ・RO装置の前処理
    ・冷却水などのろ過

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルター PF-RCの型番PF-RC-Tのページです。 型番PF-RC-Tに関する仕様情報を記載しております。
    フィルター PF-RCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルター PF-RC
    ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ
    ミクロポアーNシリーズ 1μm(Nom) L250mm
    PTFEフィルター メネジ RC1/4 角タイプ
    PTFEフィルターメネジ丸タイプ RC1/4
    PTFEボールフィルター
    メーカーオルガノオルガノオルガノコクゴコクゴコクゴ
    通常価格62,75616,2357,43016,000 -10,0006,000 -
    通常出荷日4日目8日目1日目10日目10日目5日目
    商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルター-フィルター
    トラスココード514-5864-----
    質量(g)1500400----
    材質1粒状活性炭+繊維状活性炭のMIX活性炭-ろ材ポリエステル---
    長さ(mm)750-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました