17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッキンフック付角タンク PFK-210

パッキンフック付角タンク

通常単価(税別)
20,899
税込単価
22,989
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・外寸(mm)W×D×H:210×210×210・スギコ パッキンフック付角タンク・JAN...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    SUS304
  • JANコード
    4515261995324
  • トラスココード
    133-5724
  • 質量(g)
    1410.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    210
  • 外形寸法(mm)高さ
    210
  • 外形寸法(mm)幅
    210

型番:

PFK-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFK-210の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質
SUS304
JANコード
4515261995324
トラスココード
133-5724
質量(g)
1410.0
外形寸法(mm)奥行
210
外形寸法(mm)高さ
210
外形寸法(mm)幅
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFK-210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,899
( 22,989 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)W×D×H:210×210×210
・スギコ パッキンフック付角タンク
・JANコード:4515261995324
・トラスココード:133-5724
・質量:1.41kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッキンフック付角タンクの型番PFK-210のページです。 型番PFK-210に関する仕様情報を記載しております。
パッキンフック付角タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキンフック付角タンク
スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180
スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165
スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195
スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240
スギコ 角型キッチンポット 165x165x165
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格20,89914,33913,41416,93429,6474,966
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304その他
JANコード451526199532445152619953484515261995355451526199533145152619953174515261995256
トラスココード133-5724133-5673133-4149133-5741133-4143136-2112
質量(g)1410.0976.000888.0001550.0002230.0786.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト