17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195 PFK-195

スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    SUS304
  • JANコード
    4515261995331
  • トラスココード
    133-5741
  • 質量(g)
    1550.000
  • 外形寸法(mm)奥行
    195
  • 外形寸法(mm)高さ
    195
  • 外形寸法(mm)幅
    195

型番:

PFK-195
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFK-195の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質
SUS304
JANコード
4515261995331
トラスココード
133-5741
質量(g)
1550.000
外形寸法(mm)奥行
195
外形寸法(mm)高さ
195
外形寸法(mm)幅
195

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFK-195
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,934
( 18,627 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)W×D×H:195×195×195
・スギコ パッキンフック付角タンク
・JANコード:4515261995331
・トラスココード:133-5741
・質量:1550g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195の型番PFK-195のページです。 型番PFK-195に関する仕様情報を記載しております。
スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195
パッキンフック付角タンク
スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165
スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180
スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240
スギコ 角型キッチンポット 165x165x165
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格16,93420,89913,41414,33929,6474,966
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304その他
JANコード451526199533145152619953244515261995355451526199534845152619953174515261995256
トラスココード133-5741133-5724133-4149133-5673133-4143136-2112
質量(g)1550.0001410.0888.000976.0002230.0786.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト