17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180 PFK-180

スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180

通常単価(税別)
14,339
税込単価
15,773
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・外寸(mm)W×D×H:180×180×180・スギコ パッキンフック付角タンク・JAN...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    SUS304
  • JANコード
    4515261995348
  • トラスココード
    133-5673
  • 質量(g)
    976.000
  • 外形寸法(mm)奥行
    180
  • 外形寸法(mm)高さ
    180
  • 外形寸法(mm)幅
    180

型番:

PFK-180
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFK-180の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質
SUS304
JANコード
4515261995348
トラスココード
133-5673
質量(g)
976.000
外形寸法(mm)奥行
180
外形寸法(mm)高さ
180
外形寸法(mm)幅
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFK-180
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,339
( 15,773 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)W×D×H:180×180×180
・スギコ パッキンフック付角タンク
・JANコード:4515261995348
・トラスココード:133-5673
・質量:976g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180の型番PFK-180のページです。 型番PFK-180に関する仕様情報を記載しております。
スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180
スギコ 角型キッチンポット 180x180x180
パッキンフック付角タンク
スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165
スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195
スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格14,3395,39220,89913,41416,93429,647
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質SUS304その他SUS304SUS304SUS304SUS304
JANコード451526199534845152619952494515261995324451526199535545152619953314515261995317
トラスココード133-5673136-2136133-5724133-4149133-5741133-4143
質量(g)976.000962.0001410.0888.0001550.0002230.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト