ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165 PFK-165

スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,414
税込単価
14,755

【商品仕様】・外寸(mm)W×D×H:165×165×165・スギコ パッキン...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    SUS304
  • JANコード
    4515261995355
  • トラスココード
    133-4149
  • 質量(g)
    888.000
  • 外形寸法(mm)奥行
    165
  • 外形寸法(mm)高さ
    165
  • 外形寸法(mm)幅
    165

型番:

PFK-165
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    PFK-165の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    タンク
    材質
    SUS304
    JANコード
    4515261995355
    トラスココード
    133-4149
    質量(g)
    888.000
    外形寸法(mm)奥行
    165
    外形寸法(mm)高さ
    165
    外形寸法(mm)幅
    165

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PFK-165
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,414
    ( 14,755 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸(mm)W×D×H:165×165×165
    ・スギコ パッキンフック付角タンク
    ・JANコード:4515261995355
    ・トラスココード:133-4149
    ・質量:888g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165の型番PFK-165のページです。 型番PFK-165に関する仕様情報を記載しております。
    スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165
    スギコ 角型キッチンポット 165x165x165
    パッキンフック付角タンク
    スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180
    スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195
    スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240
    メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
    通常価格13,4144,96620,89914,33916,93429,647
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
    材質SUS304その他SUS304SUS304SUS304SUS304
    JANコード451526199535545152619952564515261995324451526199534845152619953314515261995317
    トラスココード133-4149136-2112133-5724133-5673133-5741133-4143
    質量(g)888.000786.0001410.0976.0001550.0002230.0
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました