ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スギコ パッキンフック付角タンク

スギコ パッキンフック付角タンク PFK-105
  • スギコ パッキンフック付角タンク
通常単価(税別)
7,8007,450
税込単価
8,5808,195
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・外寸(mm)W×D×H:105×105×105・スギコ パッキンフック付角タンク・JAN...

詳細を確認

型番:

PFK-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFK-105の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質
ステンレス
材質詳細
ステンレス(SUS304)
JANコード
4515261995393
トラスココード
136-2110
質量(g)
401.000

商品情報

製品仕様

型番外寸(mm)W×D×HJANコード質量材質
PFK-105105×105×1054515261995393401gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
PFK-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8007,450
( 8,195 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)W×D×H:105×105×105
・スギコ パッキンフック付角タンク
・JANコード:4515261995393
・質量:401g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ パッキンフック付角タンクの型番PFK-105のページです。 型番PFK-105に関する仕様情報を記載しております。
スギコ パッキンフック付角タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ パッキンフック付角タンク
保存容器ネオキーパー フリーザーケース
保存容器 タイトロック 角型
蝶プラ ビルポット角深型No8
ドリンクビオ
蝶プラ キララポキポキ仕切板No4 ナチュラル(1個6枚入り)
メーカーSUGICOSUGICOアスベル蝶プラ工業アスベル蝶プラ工業
通常価格7,8003681,460480 -1,987900
通常出荷日7日目1日目1日目4日目〜1日目4日目
商品タイプタンク-----
材質ステンレス-----
材質詳細ステンレス(SUS304)-----
JANコード4515261995393-----
トラスココード136-2110-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト