17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏台用滑り止めキャップ

踏台用滑り止めキャップ

通常単価(税別)
3,001
税込単価
3,301
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・踏台用の滑り止めキャップです。・踏台PFC-BL用(PFC-PS2、PFC-PS5)・上わく...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
PFC-B用
851-5091
90
4個
PFD用
851-5094
120
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,001
( 3,301 )
4日目
3,001
( 3,301 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・踏台用の滑り止めキャップです。・踏台PFC-BL用(PFC-PS2、PFC-PS5)・上わく付き踏台PFD用(PFD-PS1)・薄型踏台UFの前脚用(UF-PS1)・薄型踏台UFの後脚用(UF-PS2)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

踏台用滑り止めキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
踏台用滑り止めキャップ
連結式大型作業台用 オプション プロテクター
折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1
作業台 FGC型
アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場二方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すり
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイショントラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,00146,486127,82822,773 -61,848 -34,820 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目〜4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品作業用踏台関連商品関連商品
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
材質1軟PVCゴムアルミ合金本体:アルミ合金--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト