17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイコン104用チェザー PF PF92X104
  • マイコン104用チェザー PF

マイコン104用チェザー PF

通常単価(税別)
20,282
税込単価
22,310
通常出荷日:4日目

【特長】・鋭い切れ味で正確な仕上がりです。【用途】・IS-CM104用。

  • トラスココード
    805-2763
  • 質量(g)
    300.000
  • 適合機種
    IS-CM104

型番:

PF92X104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF92X104の仕様・寸法情報

トラスココード
805-2763
質量(g)
300.000
適合機種
IS-CM104
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PF92X104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,282
( 22,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
【用途】
・IS-CM104用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイコン104用チェザー PFの型番PF92X104のページです。 型番PF92X104に関する仕様情報を記載しております。
マイコン104用チェザー PFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイコン104用チェザー PF
スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
1/2 ~3/4 チェザー(1組)EA350XC-9
チェーザ(ねじ用)
パイプマシン用パーツ
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
メーカー育良精機製作所アサダエスコアサダレッキス工業レッキス工業
通常価格20,28221,17613,01010,811 -2,5613,387
通常出荷日4日目5日目5日目1日目在庫品1日目50日目
トラスココード805-2763-----
質量(g)300.000-----
適合機種IS-CM104-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト