ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

溶接用ワイヤソリッドアルミ用

通常単価(税別)
11,856
税込単価
13,042
通常出荷日:2日目

【特長】・ソリッドアルミ用溶接ワイヤです。・アルゴン100%ガスが必要です。・軟鋼やステンレスと比べワ...

詳細を確認

型番:

PF-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF-91の仕様・寸法情報

トラスココード
818-6000
JANコード
4991945029590
溶接電流(A)
30~145
溶接板厚(mm)
0.8~4.0
ワイヤ長(m)
約1500
溶接長(m)
約29
質量(g)
2000.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PF-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,856
( 13,042 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッドアルミ用溶接ワイヤです。
・アルゴン100%ガスが必要です。
・軟鋼やステンレスと比べワイヤが軟らかいため送給ローラーの締め付け調整にご注意下さい。
【用途】
・アルミの溶接に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接用ワイヤソリッドアルミ用の型番PF-91のページです。 型番PF-91に関する仕様情報を記載しております。
溶接用ワイヤソリッドアルミ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用ワイヤソリッドアルミ用
溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1
TIG溶接トーチ用 ノズル
TIG溶接用コレットボディ
TIG溶接用コレット
CO2/MAG溶接用ノズル
メーカースター電器製造スター電器製造ダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格11,8564,7077651,4905,300547 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜4日目4日目1日目〜
トラスココード818-6000377-5888----
JANコード49919450295904991945033429----
溶接電流(A)30~14530~145----
溶接板厚(mm)0.8~4.00.8~5.0----
ワイヤ長(m)約1500約150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト