17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ23.6型ワイド

通常単価(税別)
15,600
税込単価
17,160
通常出荷日:1日目

【特長】・内蔵された特殊マイクロルーパーにより左右からののぞき見を防止します。・外光や照明の反射を大幅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー名
    その他
  • 適用画面サイズ (インチ)
    23.6W
  • 厚み (mm)
    0.5
  • JANコード
    4548623817675
  • トラスココード
    827-8866
  • 商品タイプ詳細
    液晶保護フィルム
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • メーカー名詳細
    スリーエム ジャパン
  • 質量 (g)
    405

型番:

PF23.6W-S-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF23.6W-S-SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー名
その他
適用画面サイズ(インチ)
23.6W
厚み(mm)
0.5
JANコード
4548623817675
トラスココード
827-8866
商品タイプ詳細
液晶保護フィルム
材質1
ポリカーボネート
メーカー名詳細
スリーエム ジャパン
質量(g)
405

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PF23.6W-S-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,600
( 17,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵された特殊マイクロルーパーにより左右からののぞき見を防止します。
・外光や照明の反射を大幅に軽減し、映り込みを防止します。
・コントラストをアップして文字や画像をくっきりと明瞭にすることで見やすさを向上します。
・表面硬度が高い材質を使用しているため、キズがつきにくく画面をしっかり保護します。
・気になる皮脂により汚れやホコリから画面を守ります。
【用途】
・液晶ディスプレイののぞき見防止・表面保護。
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.5
・適用画面サイズ(インチ):22.0W
・セキュリティ/プライバシーフィルタースタンダードタイプ23.6型ワイド
・JANコード:4548623817675
・トラスココード:827-8866
・質量:405g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ23.6型ワイドの型番PF23.6W-S-SPのページです。 型番PF23.6W-S-SPに関する仕様情報を記載しております。
3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ23.6型ワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ23.6型ワイド
セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ 23.8・27.0型ワイド
セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ
2芯延長コード 10m/15m20m
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械エスコエスコ
通常価格15,60027,36013,68010,905 -11,79312,461
通常出荷日1日目1日目6日目8日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他-タップタップ
メーカー名その他-その他---
適用画面サイズ(インチ)23.6W-----
厚み(mm)0.5-0.5---
JANコード4548623817675-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト