17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ 13.3型ワイド PF13.3W-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ 13.3型ワイド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PF13.3W-S

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・内蔵された特殊マイクロルーパーにより左右からののぞき見を防止します。
・外光や照明の反射を大幅に軽減し、映り込みを防止します。
・コントラストをアップして文字や画像をくっきりと明瞭にすることで見やすさを向上します。
・表面硬度が高い材質を使用しているため、キズがつきにくく画面をしっかり保護します。
・気になる皮脂により汚れやホコリから画面を守ります。
【用途】
・液晶ディスプレイののぞき見防止・表面保護。
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.5
・適用画面サイズ(インチ):13.3W
・サイズHXW(mm):179X287
・最表面反射率(%):3.2
・可視光透過率(%):65
・JANコード:4548623290713
・トラスココード:827-8851
・質量:151g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト