17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm
  • ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm

ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm

通常単価(税別)
4,30914,813特別価格
税込単価
4,74016,294特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    3.2
  • 材質1
    ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×8~9

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下ではは使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.5
817-0337
230.0
1個
0.75
817-0338
310.0
1個
1
817-0339
390
1個
1.25
817-0340
470
1個
1.5
817-0341
550.0
1個
1.75
817-0342
630.0
1個
2
817-0343
710
1個
2.25
817-0344
790.0
1個
2.5
817-0345
870.0
1個
2.75
817-0346
950.0
1個
3
817-0347
1030.0
1個
3.25
817-0348
1110.0
1個
3.5
817-0349
1190.0
1個
3.75
817-0350
1270.0
1個
4
817-0351
1350.0
1個
4.25
817-0352
1430
1個
4.5
817-0353
1510.0
1個
4.75
817-0354
1590.0
1個
5
817-0355
1670.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3093,662
( 4,028 )
7日目
4,6154,394
( 4,833 )
7日目
5,3855,128
( 5,641 )
7日目
6,1545,859
( 6,445 )
7日目
6,9236,593
( 7,252 )
7日目
7,6927,324
( 8,056 )
7日目
8,4627,691
( 8,460 )
7日目
9,2308,390
( 9,229 )
7日目
10,0009,091
( 10,000 )
7日目
9,003
( 9,903 )
7日目
9,648
( 10,613 )
7日目
10,334
( 11,367 )
7日目
10,939
( 12,033 )
7日目
11,624
( 12,786 )
7日目
12,231
( 13,454 )
7日目
12,916
( 14,208 )
7日目
13,523
( 14,875 )
7日目
14,207
( 15,628 )
7日目
14,813
( 16,294 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・一般用。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下ではは使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅75mm
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格4,309-3,000 -9,230 -6,923 -6,600 -4,227 -
通常出荷日7日目7日目〜9日目7日目7日目9日目
最大使用荷重(t)3.21.66.353.22
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルナイロンポリプロピレン
ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×8~925×8~9100×8~975×8~950×8~950×10~11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト