17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm
  • ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm

ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm

通常単価(税別)
3,0008,847特別価格
税込単価
3,3009,732特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~10日目

【特長】・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    1.6
  • 材質1
    ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×8~9

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下では使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.5
817-0299
120
1個
0.75
817-0300
170
1個
1
817-0301
220
1個
1.25
817-0302
260
1個
1.5
817-0303
310.0
1個
1.75
817-0304
350.0
1個
2
817-0305
400
1個
2.25
817-0306
440.0
1個
2.5
817-0307
490.0
1個
2.75
817-0308
530.0
1個
3
817-0309
580.0
1個
3.25
817-0310
620.0
1個
3.5
817-0311
670.0
1個
3.75
817-0312
710
1個
4
817-0313
760.0
1個
4.25
817-0314
800.0
1個
4.5
817-0315
850.0
1個
4.75
817-0316
890.0
1個
5
817-0317
940
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
10日目
3,600
( 3,960 )
7日目
3,015
( 3,317 )
7日目
3,446
( 3,791 )
7日目
3,8773,296
( 3,626 )
7日目
4,3093,662
( 4,028 )
7日目
4,2304,028
( 4,431 )
10日目
4,6154,394
( 4,833 )
7日目
5,0004,762
( 5,238 )
7日目
5,3855,128
( 5,641 )
7日目
5,7705,494
( 6,043 )
7日目
6,1545,859
( 6,445 )
7日目
6,5396,226
( 6,849 )
7日目
6,9236,593
( 7,252 )
7日目
7,3086,959
( 7,655 )
7日目
7,6927,324
( 8,056 )
7日目
8,0777,691
( 8,460 )
7日目
8,4627,691
( 8,460 )
7日目
8,8478,041
( 8,845 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・一般用。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下では使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型の運搬作業
5
満足度:5.0
全体的に硬めの繊維で構成されているので、細かな部位への取付には 不向きかもしれません。その分、頑丈ですので太さの割には重...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅75mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅35mm
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格3,000-4,309 -9,230 -6,923 -3,015 -2,222 -
通常出荷日7日目〜7日目9日目7日目7日目8日目〜
最大使用荷重(t)1.63.26.352.51
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリプロピレン
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×8~950×8~9100×8~975×8~935×8~925×10~11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト