17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステルスリング 両端アイ形 幅75mm
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 幅75mm

ポリエステルスリング 両端アイ形 幅75mm

通常単価(税別)
6,46318,744
税込単価
7,10920,618
通常出荷日:7日目

【特長】・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    75×8~9
  • 等級(級)
    3等

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下ではは使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

質量(g)

最小発注数量
1
670.0
1個
1
920.0
1個
2
1170.0
1個
1
1410.0
1個
3
1650.0
1個
1
1890.0
1個
4
2130.0
1個
1
2370.0
1個
5
2610.0
1個
1
2850.0
1個
6
3090.0
1個
1
3330.0
1個
7
3570.0
1個
1
3810.0
1個
8
4050.0
1個
1
4290.0
1個
9
4530.0
1個
1
4770.0
1個
10
5070.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,463
( 7,109 )
7日目
7,754
( 8,529 )
7日目
9,046
( 9,951 )
7日目
10,338
( 11,372 )
7日目
11,631
( 12,794 )
7日目
8,169
( 8,986 )
7日目
8,986
( 9,885 )
7日目
9,804
( 10,784 )
7日目
10,621
( 11,683 )
7日目
11,437
( 12,581 )
7日目
12,255
( 13,481 )
7日目
13,071
( 14,378 )
7日目
13,888
( 15,277 )
7日目
14,671
( 16,138 )
7日目
15,485
( 17,034 )
7日目
16,300
( 17,930 )
7日目
17,114
( 18,825 )
7日目
17,931
( 19,724 )
7日目
18,744
( 20,618 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・一般用。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下ではは使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエステルスリング 両端アイ形 幅75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅75mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅25mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅100mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅35mm
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格6,463-2,743 -1,378 -5,472 -1,924 -6,748 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜9日目7日目7日目
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルナイロン
ベルト寸法(mm)幅×厚さ75×8~950×8~925×8~9100×8~935×8~975×8~9
等級(級)3等3等3等3等3等3等

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト