17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク【200個入り】

通常単価(税別)
1,246
税込単価
1,371
通常出荷日:1日目

【特長】・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。・食材別、製造...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    836-3608
  • JANコード
    4948278040709
  • 質量(g)
    460
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    0.027
  • 手のひら周り(cm)
    32.0
  • 全長(cm)
    27
  • 中指長さ(cm)
    8.4
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • エンボス加工
    内エンボス
  • 食品衛生法
    適合品
  • 商品タイプ詳細
    エンボス手袋
  • ピンク

型番:

PEK-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

PEK-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
L
トラスココード
836-3608
JANコード
4948278040709
質量(g)
460
材質1
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.027
手のひら周り(cm)
32.0
全長(cm)
27
中指長さ(cm)
8.4
粉(あり・なし)
なし
エンボス加工
内エンボス
食品衛生法
適合品
商品タイプ詳細
エンボス手袋
ピンク
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEK-L
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,246
( 1,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。
【商品仕様】
・色:ピンク
・サイズ:L
・全長(cm):27
・手のひら周り(cm):32
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):0.027
・粉:なし
・内エンボス加工
・食品衛生法適合品
・JANコード:4948278040709
・トラスココード:836-3608
・質量:460g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンクの型番PEK-Lのページです。 型番PEK-Lに関する仕様情報を記載しております。
東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク
東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク
東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M
東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S
Pマイジャストグローブ 化粧箱
[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
メーカー東京パック東京パック東京パック東京パック東京パックエスコ
通常価格1,2461,1691,3711,2201,204 -23,704
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他薄手ゴム-
サイズLMMS--
トラスココード836-3608836-3607836-3713836-3712--
JANコード4948278040709494827804069349482780427104948278042703--
質量(g)460410350300--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト